Caratteristiche tecniche

IBK55.008

Kit de cuffia lato differenziale

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Per trasmissione NTN Pour transmission NTN
    Diametro interno 1 22 mm
    Diametro interno 2 63 mm
    Parametro Trilobal boots
    Altezza 94 mm
    Soffietto in plastica
    Peso 299 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    DACIA 397415949R
    RENAULT 397415949R
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    DACIA Duster Duster 03/2010 => 11/2013 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    DACIA Duster Duster Phase 2 10/2013 => 12/2017 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    DACIA Logan Logan 09/2004 => 11/2012 ANTERIORE DESTRA
    DACIA Logan Logan 2 01/2013 => 01/2017 ANTERIORE DESTRA
    SINISTRA / DESTRA
    DACIA Logan Logan 2 Phase 2 01/2017 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    DACIA Sandero Sandero 06/2008 => 10/2012 ANTERIORE DESTRA
    DACIA Sandero Sandero 2 10/2012 => 12/2016 ANTERIORE DESTRA
    SINISTRA / DESTRA
    DACIA Sandero Sandero 2 Phase 2 10/2016 => ANTERIORE DESTRA
    SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Clio Clio IV 10/2012 => 10/2016 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Clio Clio IV FL 07/2016 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Logan Logan 2 01/2013 => ANTERIORE DESTRA
    RENAULT Sandero Sandero 06/2008 => 12/2012 ANTERIORE DESTRA
    RENAULT Duster Duster 03/2010 => 06/2015 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati