Caratteristiche tecniche

IBK55.010

Kit de cuffia lato differenziale

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Soffietto in gomma
    Per trasmissione NTN Pour transmission NTN
    Diametro interno 1 26 mm
    Diametro interno 2 83 mm
    Parametro Trilobal boots
    Altezza 88 mm
    Peso 494 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    RENAULT 7701209474
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    RENAULT Espace Espace V 03/2015 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Laguna Laguna III Phase 2 11/2010 => 12/2015 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    SINISTRA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati