Caratteristiche tecniche

IBK55.013

Kit de cuffia lato differenziale

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Per trasmissione NTN Pour transmission NTN
    Diametro interno 1 25 mm
    Diametro interno 2 78 mm
    Parametro Trilobal boots
    Altezza 100 mm
    Soffietto in plastica
    Peso 371 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    DACIA 6001548164 | 7701209255
    LADA 7701209255
    RENAULT 6001548164 | 7701209255
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    DACIA Solenza Solenza 04/2003 => 03/2005 ANTERIORE DESTRA
    DACIA Logan Logan 09/2004 => 11/2012 ANTERIORE DESTRA
    SINISTRA / DESTRA
    DACIA Sandero Sandero 06/2008 => 10/2012 ANTERIORE DESTRA
    LADA Largus Largus 03/2012 => ANTERIORE DESTRA
    RENAULT Clio Clio II FL 04/2001 => 05/2009 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    DESTRA
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 ANTERIORE SINISTRA
    SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 ANTERIORE SINISTRA
    SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Clio Clio Campus Evolution 06/2009 => 12/2012 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Kangoo Kangoo I FL 03/2003 => 06/2009 ANTERIORE SINISTRA
    RENAULT Kangoo Kangoo II 11/2007 => 04/2013 ANTERIORE SINISTRA
    RENAULT Kangoo Kangoo II FL 04/2013 => ANTERIORE SINISTRA
    RENAULT Laguna Laguna II (BG0) 01/2001 => 02/2005 ANTERIORE DESTRA
    SINISTRA / DESTRA
    SINISTRA
    RENAULT Laguna Laguna II Phase 2 03/2005 => 09/2007 ANTERIORE DESTRA
    SINISTRA
    SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Thalia Symbol - Thalia Phase I 12/1999 => 09/2008 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Thalia Thalia FL 10/2008 => 12/2013 ANTERIORE DESTRA
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 ANTERIORE SINISTRA
    SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 ANTERIORE SINISTRA
    RENAULT Scenic Scenic II 05/2003 => 11/2009 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence FL 01/2013 => 09/2015 ANTERIORE SINISTRA
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence/Megane Generation 11/2009 => 09/2015 ANTERIORE SINISTRA
    RENAULT Symbol - Thalia Symbol - Thalia 10/2008 => 12/2013 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    SINISTRA
    RENAULT Logan Logan 09/2004 => 11/2012 ANTERIORE DESTRA
    SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Logan Logan 2 01/2013 => ANTERIORE SINISTRA
    RENAULT Sandero Sandero 06/2008 => 12/2012 ANTERIORE DESTRA

Ultimi prodotti consultati