Caratteristiche tecniche

IBK55.016

Kit de cuffia lato differenziale

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Per trasmissione NTN Pour transmission NTN
    Diametro interno 1 26 mm
    Diametro interno 2 82 mm
    Parametro Trilobal boots
    Altezza 106 mm
    Soffietto in plastica
    Peso 525 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    DACIA 397411935R
    RENAULT 397411935R
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    DACIA Duster Duster 03/2010 => 11/2013 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    DACIA Duster Duster Phase 2 10/2013 => 12/2017 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    DACIA Duster Duster II 11/2017 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    SINISTRA
    RENAULT Duster Duster 03/2010 => 06/2015 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Duster Duster Phase 2 06/2015 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati