Caratteristiche tecniche

IBK55.022

Kit de cuffia lato differenziale

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Per trasmissione NTN Pour transmission NTN
    Diametro interno 1 25 mm
    Diametro interno 2 67 mm
    Parametro Trilobal boots
    Altezza 95 mm
    Soffietto in plastica
    Peso 329 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    RENAULT 7701209884
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    RENAULT Clio Clio II 01/1998 => 03/2001 ANTERIORE DESTRA
    RENAULT Clio Clio II FL 04/2001 => 05/2009 ANTERIORE DESTRA
    SINISTRA
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 ANTERIORE DESTRA
    RENAULT Clio Clio Campus Evolution 06/2009 => 12/2012 ANTERIORE DESTRA
    SINISTRA
    RENAULT Laguna Laguna II (BG0) 01/2001 => 02/2005 ANTERIORE DESTRA
    RENAULT Laguna Laguna II Phase 2 03/2005 => 09/2007 ANTERIORE DESTRA
    RENAULT Thalia Symbol - Thalia Phase I 12/1999 => 09/2008 ANTERIORE DESTRA
    RENAULT Thalia Thalia FL 10/2008 => 12/2013 ANTERIORE SINISTRA
    DESTRA
    RENAULT Symbol - Thalia Symbol - Thalia 10/2008 => 12/2013 ANTERIORE DESTRA

Ultimi prodotti consultati