Caratteristiche tecniche

IBK77.006

Kit de cuffia lato differenziale

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Per trasmissione NTN Pour transmission NTN
    Diametro interno 1 23 mm
    Diametro interno 2 67 mm
    Parametro Circular boots
    Altezza 94 mm
    Soffietto in plastica
    Peso 368 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    FIAT 71747063 | 71750668
    SUZUKI 4411979J20 | 4411979JA0
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    FIAT Sedici Sedici 04/2006 => 06/2009 ANTERIORE DESTRA
    SINISTRA
    FIAT Sedici Sedici FL 07/2009 => 01/2012 ANTERIORE SINISTRA
    DESTRA
    FIAT Sedici Sedici 2012 01/2012 => 09/2014 ANTERIORE SINISTRA
    DESTRA
    SUZUKI SWIFT Swift II RS (HUN) 04/2005 => 09/2011 ANTERIORE DESTRA
    SUZUKI SWIFT Swift II RS (JPN) 04/2005 => 09/2011 ANTERIORE DESTRA
    SUZUKI SX4 SX4 (JPN) 03/2006 => 06/2009 ANTERIORE
    POSTERIORE
    DESTRA
    SINISTRA / DESTRA
    SUZUKI SX4 SX4 FL (JPN) 07/2009 => 03/2014 ANTERIORE
    POSTERIORE
    DESTRA
    SUZUKI SX4 SX4 (HUN) 03/2006 => 06/2009 ANTERIORE
    POSTERIORE
    DESTRA
    SINISTRA / DESTRA
    SUZUKI SX4 SX4 FL (HUN) 04/2009 => 09/2014 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati