Cuscinetti radiali rigidi a sfere

I cuscinetti a sfere radiali NTN-SNR sono progettati per sostenere carichi radiali, assiali o combinati, fino ad alte velocità di rotazione. La gamma standard propone un'ampia scelta di opzioni: materiale e design della gabbia, materiale e design delle tenute, gioco, classe di tolleranza, grasso, ecc... NTN-SNR ha inoltre progettato gamme specifiche che rispondono ad esigenze tecniche particolari: alta temperatura, alta velocità, isolamento elettrico, compensazione di dilatazione, anticorrosione, ecc...
11204G15
  • d : 20 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 40 (mm)
  • Dw : 6.35 (mm)

Vedere più Vedere meno

11205G15
  • d : 25 (mm)
  • D : 52 (mm)
  • B : 44 (mm)
  • Dw : 7.144 (mm)

Vedere più Vedere meno

11206G15
  • d : 30 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B : 48 (mm)
  • Dw : 7.938 (mm)

Vedere più Vedere meno

11207G15
  • d : 35 (mm)
  • D : 72 (mm)
  • B : 52 (mm)
  • Dw : 7.938 (mm)

Vedere più Vedere meno

11208G15
  • d : 40 (mm)
  • D : 80 (mm)
  • B : 56 (mm)
  • Dw : 8.731 (mm)

Vedere più Vedere meno

11209G15
  • d : 45 (mm)
  • D : 85 (mm)
  • B : 58 (mm)
  • Dw : 9.525 (mm)

Vedere più Vedere meno

11210G15
  • d : 50 (mm)
  • D : 90 (mm)
  • B : 58 (mm)
  • Dw : 9.525 (mm)

Vedere più Vedere meno

11211G15
  • d : 55 (mm)
  • D : 100 (mm)
  • B : 60 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Vedere più Vedere meno

11212G15
  • d : 60 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 62 (mm)
  • Dw : 11.113 (mm)

Vedere più Vedere meno

11305G15
  • d : 25 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B : 48 (mm)
  • Dw : 8.731 (mm)

Vedere più Vedere meno

11306G15
  • d : 30 (mm)
  • D : 72 (mm)
  • B : 52 (mm)
  • Dw : 9.525 (mm)

Vedere più Vedere meno

11307G15
  • d : 35 (mm)
  • D : 80 (mm)
  • B : 56 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Vedere più Vedere meno

11308G15
  • d : 40 (mm)
  • D : 90 (mm)
  • B : 58 (mm)
  • Dw : 11.112 (mm)

Vedere più Vedere meno

11310G15
  • d : 50 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 62 (mm)
  • Dw : 13.494 (mm)

Vedere più Vedere meno

1200S
  • d : 10 (mm)
  • D : 30 (mm)
  • B : 9 (mm)

Vedere più Vedere meno

1201G15
  • d : 12 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 10 (mm)
  • Dw : 4.762 (mm)

Vedere più Vedere meno

1201G15C3
  • d : 12 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 10 (mm)
  • Dw : 4.762 (mm)

Vedere più Vedere meno

1201S
  • d : 12 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 10 (mm)

Vedere più Vedere meno

1201SC3
  • d : 12 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 10 (mm)

Vedere più Vedere meno

1202G15
  • d : 15 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 11 (mm)
  • Dw : 5.556 (mm)

Vedere più Vedere meno

1202G15C3
  • d : 15 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 11 (mm)
  • Dw : 5.556 (mm)

Vedere più Vedere meno

1202S
  • d : 15 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 11 (mm)

Vedere più Vedere meno

1202SC3
  • d : 12 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 11 (mm)

Vedere più Vedere meno

1203G15
  • d : 17 (mm)
  • D : 40 (mm)
  • B : 12 (mm)
  • Dw : 5.556 (mm)

Vedere più Vedere meno

1203S
  • d : 17 (mm)
  • D : 40 (mm)
  • B : 12 (mm)

Vedere più Vedere meno