Caratteristiche tecniche
K12X17X13
Gabbie a rullini
Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in acciaio
Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in acciaio

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Fw 12 mm Ew 17 mm Bc 13 mm Dw 2,5 mm Lw 9,8 mm Peso 0,0075 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 9 kN C0r 9,4 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 17.000 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 26.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,41 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,63 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 4,55 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 6,45 Hz -
Dimensioni di ingombro
b 13 mm