Caratteristiche tecniche

K81103T2

Gabbia di cuscinetti assiali a rullini cilindrici

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Dc1 17 mm
    Dc 30 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 3,5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81103
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81103
    Ea 27 mm
    Eb 19,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,008 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 13,4 kN
    C0a 31 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 2.500 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 10.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,6 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 6,5 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 6,5 Hz

Ultimi prodotti consultati