Caratteristiche tecniche

K81104T2

Gabbia di cuscinetti assiali a rullini cilindrici

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Dc1 20 mm
    Dc 35 mm
    Dw 4,5 mm
    Lw 4,5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81104
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81104
    Ea 32,3 mm
    Eb 22,4 mm
    Poids cage à rouleaux 0,01 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 20,2 kN
    C0a 46,5 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 2.100 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 8.500 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,08 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 6 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 6 Hz

Ultimi prodotti consultati