Caratteristiche tecniche

K81105L1

Gabbia di cuscinetti assiali a rullini cilindrici

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 25 mm
    Dc1 42 mm
    Dw 5 mm
    Lw 5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81105
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81105
    Ea 38,7 mm
    Eb 27,6 mm
    Poids cage à rouleaux 0,03 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,63 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 6,5 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 6,5 Hz

Ultimi prodotti consultati