Caratteristiche tecniche
K81106T2
Gabbia di cuscinetti assiali a rullini cilindrici
Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811
Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Dc1 30 mm Dc 47 mm Dw 5 mm Lw 5 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81106 Référence rondelle d'appui BE GS GS81106 Ea 43,9 mm Eb 33,1 mm Poids cage à rouleaux 0,02 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Ca 27,8 kN C0a 72,5 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 1.500 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 6.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 7,7 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,5 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 7,5 Hz