Caratteristiche tecniche

K81107T2

Gabbia di cuscinetti assiali a rullini cilindrici

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Dc1 35 mm
    Dc 52 mm
    Dw 5 mm
    Lw 5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81107
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81107
    Ea 48,9 mm
    Eb 38 mm
    Poids cage à rouleaux 0,02 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 31 kN
    C0a 87 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 1.400 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 5.500 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 8,69 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 9 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 9 Hz

Ultimi prodotti consultati