Caratteristiche tecniche

K81108T2

Gabbia di cuscinetti assiali a rullini cilindrici

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Dc1 40 mm
    Dc 60 mm
    Dw 6 mm
    Lw 6 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81108
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81108
    Ea 56,4 mm
    Eb 43,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,04 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 43 kN
    C0a 121 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 1.200 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 4.800 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 8,3 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 8,5 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 8,5 Hz

Ultimi prodotti consultati