Caratteristiche tecniche
K81110T2
Gabbia di cuscinetti assiali a rullini cilindrici
Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811
Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Dc1 50 mm Dc 70 mm Dw 6 mm Lw 6 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81110 Référence rondelle d'appui BE GS GS81110 Ea 66,4 mm Eb 53,2 mm Poids cage à rouleaux 0,04 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Ca 48 kN C0a 150 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 1.000 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 4.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 9,97 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 10,5 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 10,5 Hz