Caratteristiche tecniche
K81115T2
Gabbia di cuscinetti assiali a rullini cilindrici
Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811
Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Dc1 75 mm Dc 100 mm Dw 7,5 mm Lw 7,5 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81115 Référence rondelle d'appui BE GS GS81115 Ea 95,1 mm Eb 78,7 mm Poids cage à rouleaux 0,12 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Ca 78 kN C0a 268 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 680 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 2.700 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 11,59 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 12,5 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 12,5 Hz