Caratteristiche tecniche
K81116T2
Gabbia di cuscinetti assiali a rullini cilindrici
Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811
Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Dc1 80 mm Dc 105 mm Dw 7,5 mm Lw 7,5 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81116 Référence rondelle d'appui BE GS GS81116 Ea 100,1 mm Eb 83,7 mm Poids cage à rouleaux 0,12 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Ca 79,5 kN C0a 279 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 650 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 2.600 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 12,25 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 13 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 13 Hz