Caratteristiche tecniche

K81118T2

Gabbia di cuscinetti assiali a rullini cilindrici

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Dc1 90 mm
    Dc 120 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81118
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81118
    Ea 114,3 mm
    Eb 94,7 mm
    Poids cage à rouleaux 0,17 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 112 kN
    C0a 395 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 580 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 2.300 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 11,61 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 12,5 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 12,5 Hz

Ultimi prodotti consultati