Caratteristiche tecniche

K81124T2

Gabbia di cuscinetti assiali a rullini cilindrici

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Dc1 120 mm
    Dc 155 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81124
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81124
    Ea 148,8 mm
    Eb 125 mm
    Poids cage à rouleaux 0,34 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 172 kN
    C0a 655 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 450 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 1.800 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 12,44 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 13,5 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 13,5 Hz

Ultimi prodotti consultati