Caratteristiche tecniche

K81128

Gabbia di cuscinetti assiali a rullini cilindrici

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Dc1 140 mm
    Dc 180 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81128
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81128
    Ea 172,5 mm
    Eb 147,8 mm
    Poids cage à rouleaux 0,45 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 206 kN
    C0a 815 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 380 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 1.500 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 13,35 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 14 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 14 Hz

Ultimi prodotti consultati