Caratteristiche tecniche

K81130

Gabbia di cuscinetti assiali a rullini cilindrici

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Dc1 150 mm
    Dc 190 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81130
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81130
    Ea 182,4 mm
    Eb 157,7 mm
    Poids cage à rouleaux 0,47 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 214 kN
    C0a 870 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 350 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 1.400 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 14,17 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 15 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 15 Hz

Ultimi prodotti consultati