Caratteristiche tecniche

K81209T2

Gabbia di cuscinetti assiali a rullini cilindrici

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K812

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K812
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Dc1 45 mm
    Dc 73 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81209
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81209
    Ea 68 mm
    Eb 48,8 mm
    Poids cage à rouleaux 0,1 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 82 kN
    C0a 222 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 1.000 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 4.100 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,49 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 7 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 7 Hz

Ultimi prodotti consultati