Caratteristiche tecniche

K81214T2

Gabbia di cuscinetti assiali a rullini cilindrici

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K812

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K812
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Dc1 70 mm
    Dc 105 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81214
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81214
    Ea 98,4 mm
    Eb 75 mm
    Poids cage à rouleaux 0,22 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 134 kN
    C0a 410 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 680 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 2.700 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 7,88 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 8,5 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 8,5 Hz

Ultimi prodotti consultati