Caratteristiche tecniche

K81217L1

Gabbia di cuscinetti assiali a rullini cilindrici

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K812

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K812
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Dc1 85 mm
    Dc 125 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81217
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81217
    Ea 116,9 mm
    Eb 92,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,3 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 169 kN
    C0a 550 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 580 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 2.300 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 8,71 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 9,5 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 9,5 Hz

Ultimi prodotti consultati