Caratteristiche tecniche

K87410

Gabbia di cuscinetti assiali a rullini cilindrici

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K874

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K874
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Dc1 50 mm
    Dc 110 mm
    Dw 8 mm
    Lw 8 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS87410
    Référence rondelle d'appui BE GS GS87410
    Ea 106 mm
    Eb 56 mm
    Poids cage à rouleaux 0,26 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 168 kN
    C0a 680 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 730 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 2.900 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 10,12 Hz

Ultimi prodotti consultati