Caratteristiche tecniche

K89312

Gabbia di cuscinetti assiali a rullini cilindrici

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K893

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K893
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Dc1 60 mm
    Dc 110 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89312
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89312
    Ea 105,3 mm
    Eb 68,9 mm
    Poids cage à rouleaux 0,25 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 162 kN
    C0a 600 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 680 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 2.700 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 9,68 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 9,5 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 9,5 Hz

Ultimi prodotti consultati