Caratteristiche tecniche

K89314

Gabbia di cuscinetti assiali a rullini cilindrici

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K893

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K893
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Dc1 70 mm
    Dc 125 mm
    Dw 10 mm
    Lw 10 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89314
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89314
    Ea 120,2 mm
    Eb 79,8 mm
    Poids cage à rouleaux 0,34 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 205 kN
    C0a 790 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 600 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 2.400 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 10 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 10 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 10 Hz

Ultimi prodotti consultati