Caratteristiche tecniche

KA855.21

Kit tendicinghia ausiliari

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Lunghezza 1 1795 mm
    Numero di nervature 6
    Numero di cinghie 1
    Numero di tendicinghia 2
    Peso 1161 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    OPEL 4431986 | 4449665
    RENAULT 117200713R | 7701477512
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    MITSUBISHI Carisma Carisma 2 (DA) 03/1999 => 12/2003
    MITSUBISHI Space Star Space Star (DG) 06/1998 => 12/2004
    NISSAN Primastar Primastar (X83) 09/2002 => 09/2006
    OPEL Movano Movano A 10/1998 => 09/2003
    OPEL Movano Movano A FL 10/2003 => 10/2006
    OPEL Vivaro Vivaro A 05/2001 => 07/2006
    OPEL Vivaro Vivaro A FL 07/2006 => 10/2014
    RENAULT Avantime Avantime 09/2001 => 03/2003
    RENAULT Laguna Laguna II (BG0) 01/2001 => 02/2005
    RENAULT Laguna Laguna II Phase 2 03/2005 => 09/2007
    RENAULT Master Master II 09/1997 => 09/2003
    RENAULT Master Master II phase 2 10/2003 => 05/2006
    RENAULT Trafic Trafic II 04/2001 => 07/2006
    RENAULT Trafic Trafic II FL 07/2006 => 10/2014
    RENAULT Vel Satis Vel Satis 01/2002 => 01/2005
    RENAULT Vel Satis Vel Satis FL 02/2005 => 12/2009
    VOLVO S40 S40 10/1995 => 03/2004
    VOLVO V40 V40 10/1995 => 03/2004

Ultimi prodotti consultati