Caratteristiche tecniche

KA866.01

Kit tendicinghia ausiliari

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Lunghezza 1 1740 mm
    Numero di nervature 6
    Numero di cinghie 1
    Numero di tendicinghia 3
    Peso 1540 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    CITROEN 5750-VS | 5751-30 | 5751-81 | 1613837480
    FIAT 71739924 | 9405751819 | 9618888580 | 9623001280
    LANCIA 71739924 | 9405751819 | 9618888580 | 9623001280
    PEUGEOT 5750-VS | 5751-30 | 5751-81 | 1613837480 | 1613838080
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    CITROEN Berlingo Berlingo (M49) 07/1996 => 12/2002
    CITROEN Berlingo Berlingo (M59) 12/2002 => 02/2012
    CITROEN C5 C5 02/2001 => 08/2004
    CITROEN C5 C5 FL 09/2004 => 06/2008
    CITROEN C8 C8 06/2002 => 09/2014
    CITROEN Dispatch Dispatch I 09/1995 => 12/2003
    CITROEN Dispatch Dispatch II 01/2004 => 12/2006
    CITROEN Evasion Evasion FL 10/1998 => 05/2002
    CITROEN Evasion Evasion 07/1994 => 09/1998
    CITROEN Jumpy Jumpy I 09/1995 => 12/2003
    CITROEN Jumpy Jumpy II 01/2004 => 12/2006
    CITROEN Synergie Synergie FL 10/1998 => 05/2002
    CITROEN Synergie Synergie 10/1995 => 09/1998
    CITROEN Xsara Picasso Xsara Picasso 12/1999 => 12/2010
    CITROEN Xsara Xsara 07/1997 => 08/2000
    CITROEN ZX ZX 03/1991 => 07/1998
    FIAT Scudo Scudo 07/1995 => 12/2003
    FIAT Ulysse Ulysse (U6) FL 10/1998 => 08/2002
    FIAT Ulysse Ulysse (U6) 06/1994 => 09/1998
    LANCIA Zeta Zeta (U60) 10/1994 => 08/2002
    PEUGEOT 306 306 02/1993 => 02/1997
    PEUGEOT 306 306 II 03/1997 => 09/2002
    PEUGEOT 406 406 10/1995 => 04/2003
    PEUGEOT 406 406 FL 04/1999 => 10/2004
    PEUGEOT 607 607 05/2000 => 09/2004
    PEUGEOT 806 806 07/1994 => 09/1998
    PEUGEOT 806 806 FL 10/1998 => 05/2002
    PEUGEOT 807 807 06/2002 => 09/2014
    PEUGEOT Expert Expert I 09/1995 => 12/2003
    PEUGEOT Expert Expert II 01/2004 => 12/2006
    PEUGEOT Partner Partner (M49) 06/1996 => 11/2002
    PEUGEOT Partner Partner (M59) 11/2002 => 02/2012
    PEUGEOT Ranch Ranch (M49) 06/1996 => 11/2002
    PEUGEOT Ranch Ranch (M59F/U) 11/2002 => 05/2008

Ultimi prodotti consultati