Caratteristiche tecniche

KB655.37

Kit reggispinta sospensione

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 98 mm
    NTN-SNR raccomanda l'attrezzatura Hazet 4910/13 + 4915/15
    Numero di componenti 6
    Larghezza 1 34 mm
    Peso 1310 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    RENAULT 543A08989R
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    RENAULT Laguna Laguna III Phase 2 11/2010 => 12/2015 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati