Caratteristiche tecniche

KB655.46

Kit reggispinta sospensione

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    NTN-SNR raccomanda l'attrezzatura Hazet 4910/13 + 4915/15
    Numero di componenti 5
    Peso 1506 g
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    NISSAN X-Trail X-Trail (T31) (JPN) 03/2007 => 07/2014 ANTERIORE SINISTRA
    NISSAN X-Trail X-Trail (T31R) (RUS) 10/2009 => 12/2014 ANTERIORE SINISTRA
    RENAULT Koleos Koleos (X45) 06/2008 => 09/2011 ANTERIORE SINISTRA
    RENAULT Koleos Koleos FL (X45) 09/2011 => 09/2015 ANTERIORE SINISTRA

Ultimi prodotti consultati