Caratteristiche tecniche
KB657.02
Kit reggispinta sospensione

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche principali
Con cuscinetto integrato WITH Diametro esterno 1 75 mm NTN-SNR raccomanda l'attrezzatura Hazet 4910/13 + 4915/15 Numero di componenti 1 Larghezza 1 34,5 mm Peso 258 g -
È un componente di
-
Compatibilità
Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione AUDI 80 80 B2 09/1978 => 03/1987 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA AUDI 80 80 B3 08/1986 => 09/1991 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA AUDI 80 80 B4 09/1991 => 07/1995 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA AUDI 90 90 (81 & 85) 06/1984 => 03/1987 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA AUDI 90 90 (89 & 8A) 04/1987 => 12/1991 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA AUDI Cabriolet Cabriolet (8G) 06/1991 => 08/2000 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA AUDI Coupé Coupé (8B) 11/1988 => 01/1996 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA AUDI Coupé Coupé (85) 10/1980 => 07/1988 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA AUDI RS2 RS2 03/1994 => 07/1995 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA VOLKSWAGEN Passat Passat II 08/1981 => 07/1988 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA VOLKSWAGEN Santana Santana 08/1981 => 12/1984 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA