Caratteristiche tecniche

KB668.46

Kit reggispinta sospensione

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Con cuscinetto integrato WITH
    Diametro interno 1 15 mm
    Altezza 48 mm
    NTN-SNR raccomanda l'attrezzatura Hazet 4910/13 + 4915/15
    Numero di componenti 1
    Larghezza 1 128 mm
    Lunghezza 1 132 mm
    Peso 650 g
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    NISSAN Bluebird Bluebird (T12) 12/1985 => 12/1990 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    DESTRA
    SINISTRA
    NISSAN Bluebird Bluebird (T72) 12/1985 => 12/1990 ANTERIORE DESTRA
    SINISTRA
    SINISTRA / DESTRA
    NISSAN Bluebird Bluebird (U11) 10/1983 => 05/1990 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati