Caratteristiche tecniche

KBLF173

Blocco filtrante

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro interno 1 14.2 mm
    Altezza 43.3 mm
    NTN-SNR raccomanda l'attrezzatura Hazet 4910/13 + 4915/15
    Larghezza 1 139.4 mm
    Lunghezza 1 148 mm
    Peso 520 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    PORSCHE 997 343 018 01
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    PORSCHE 911 911 (996) 09/1997 => 08/2005 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    PORSCHE 911 911 Carrera (997-1) 07/2004 => 06/2008 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    PORSCHE Boxster Boxster 986 08/1996 => 06/2002 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    PORSCHE Boxster Boxster 986 FL 07/2002 => 10/2004 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    PORSCHE Boxster Boxster 987-1 11/2004 => 04/2009 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    PORSCHE Boxster Boxster 987-2 11/2008 => 12/2013 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    PORSCHE Cayman Cayman 987C 11/2005 => 11/2008 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    PORSCHE Cayman Cayman 987C2 11/2008 => 03/2013 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati