Caratteristiche tecniche
KBLF41089
Blocco filtrante

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche principali
Diametro esterno 1 99 mm Diametro esterno 2 105 mm Diametro interno 1 22.2 mm Altezza 50 mm NTN-SNR raccomanda l'attrezzatura Hazet 4910/13 + 4915/15 Peso 75 g -
Equivalenze OEM
Marchio Codice OEM FORD 1013794 | 1039001 MAZDA 1E00-34-380 -
Compatibilità
Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione FORD Courrier/Courier Courrier/Courier 02/1996 => 09/2002 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA FORD Fiesta Fiesta IV 95 08/1995 => 09/1999 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA FORD Fiesta Fiesta IV FL99 08/1999 => 03/2002 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA FORD Ka Ka I 09/1996 => 11/2008 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA FORD Puma Puma 05/1997 => 12/2001 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA FORD StreetKa StreetKa 11/2002 => 12/2005 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA MAZDA 121 121 (JA/JB) 03/1996 => 01/2002 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA