Caratteristiche tecniche
KBLF41097
Blocco filtrante

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche principali
Altezza 49 mm NTN-SNR raccomanda l'attrezzatura Hazet 4910/13 + 4915/15 Larghezza 1 147 mm Lunghezza 1 167.5 mm Peso 945 g -
Equivalenze OEM
Marchio Codice OEM CITROEN 5038-78 | 5038-93 PEUGEOT 5038-78 | 5038-93 -
Compatibilità
Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione CITROEN Berlingo Berlingo (M49) 07/1996 => 12/2002 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA CITROEN Berlingo Berlingo (M59) 12/2002 => 02/2012 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA CITROEN Xsara Picasso Xsara Picasso 12/1999 => 12/2010 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA CITROEN Xsara Xsara FL 09/2000 => 08/2005 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA CITROEN Xsara Xsara 07/1997 => 08/2000 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA CITROEN ZX ZX 03/1991 => 07/1998 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA PEUGEOT Partner Partner (M49) 06/1996 => 11/2002 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA PEUGEOT Partner Partner (M59) 11/2002 => 02/2012 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA PEUGEOT Ranch Ranch (M49) 06/1996 => 11/2002 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA PEUGEOT Ranch Ranch (M59F/U) 11/2002 => 05/2008 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA