Caratteristiche tecniche
KBLF41104
Blocco filtrante

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche principali
Diametro interno 1 14.30 mm Altezza 49 mm NTN-SNR raccomanda l'attrezzatura Hazet 4910/13 + 4915/15 Larghezza 1 147 mm Lunghezza 1 167.5 mm Peso 1005 g -
Equivalenze OEM
Marchio Codice OEM CITROEN 5038-62 PEUGEOT 5038-62 -
Compatibilità
Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione CITROEN Berlingo Berlingo (M59) 12/2002 => 02/2012 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA CITROEN Xsara Xsara FL 09/2000 => 08/2005 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA PEUGEOT 306 306 02/1993 => 02/1997 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA PEUGEOT 306 306 II 03/1997 => 09/2002 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA PEUGEOT Partner Partner (M59) 11/2002 => 02/2012 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA PEUGEOT Ranch Ranch (M59F/U) 11/2002 => 05/2008 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA