Caratteristiche tecniche

KBLF41719

Blocco filtrante

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Altezza 53.98 mm
    NTN-SNR raccomanda l'attrezzatura Hazet 4910/13 + 4915/15
    Larghezza 1 134.2 mm
    Lunghezza 1 134.92 mm
    Peso 1036 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    NISSAN 54320-AX600 | 54320-BC40A
    RENAULT 8200504295
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    NISSAN Micra Micra mk3 (K12E) 01/2003 => 05/2005 ANTERIORE DESTRA
    NISSAN Micra Micra mk3 FL (K12E) 06/2005 => 04/2011 ANTERIORE DESTRA
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 ANTERIORE DESTRA
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 ANTERIORE DESTRA
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 ANTERIORE DESTRA
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 ANTERIORE DESTRA

Ultimi prodotti consultati