Caratteristiche tecniche

KBLF41775

Blocco filtrante

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 64 mm
    Diametro interno 1 12.5 mm
    Altezza 49.5 mm
    NTN-SNR raccomanda l'attrezzatura Hazet 4910/13 + 4915/15
    Peso 416 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    FORD 1469224 | 1697347
    MAZDA DD32-34-380A
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    FORD Fiesta Fiesta V 2002 03/2002 => 09/2005 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD Fiesta Fiesta V FL 10/2005 => 11/2008 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD Fusion Fusion 06/2002 => 09/2005 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD Fusion Fusion FL 10/2005 => 06/2012 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    MAZDA Mazda 2 Mazda 2 (DY) 03/2003 => 08/2005 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    MAZDA Mazda 2 Mazda 2 FL (DY-N) 06/2005 => 01/2008 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati