Caratteristiche tecniche
KBLF41785
Blocco filtrante

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche principali
Diametro interno 1 14.5 mm Altezza 56.5 mm NTN-SNR raccomanda l'attrezzatura Hazet 4910/13 + 4915/15 Larghezza 1 166 mm Lunghezza 1 152 mm Peso 1200 g -
Equivalenze OEM
Marchio Codice OEM RENAULT 7700835254 -
Compatibilità
Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 2 03/1999 => 08/2002 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 1 09/1996 => 02/1999 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT Mégane Mégane Phase 2 10/1998 => 02/2003 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT Mégane Mégane Phase 1 11/1995 => 02/1999 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT R19 R19 Phase 2 05/1992 => 11/1995 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT R19 R19 Phase 1 07/1988 => 04/1992 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT Mégane Scenic Mégane Scenic (JA/FA) 10/1996 => 09/1999 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA RENAULT Mégane Scenic Scenic Phase2 09/1999 => 04/2003 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA