Caratteristiche tecniche

KBLF41791

Blocco filtrante

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Altezza 35.7 mm
    NTN-SNR raccomanda l'attrezzatura Hazet 4910/13 + 4915/15
    Larghezza 1 133 mm
    Lunghezza 1 165 mm
    Peso 790 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    RENAULT 540340002R
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati