Caratteristiche tecniche

KBLF41803

Blocco filtrante

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 154 mm
    Diametro esterno 2 96 mm
    Diametro interno 1 14.5 mm
    Altezza 50 mm
    NTN-SNR raccomanda l'attrezzatura Hazet 4910/13 + 4915/15
    Peso 665 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    VOLKSWAGEN 7E0412331 | 7E0412331A
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter 7J/7H 04/2003 => 11/2009 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter (7E/7F) 09/2009 => 08/2015 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter (7H/7J) 04/2015 => 11/2019 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter FL(7H/7J) 07/2019 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati