Caratteristiche tecniche

KBLF41821

Blocco filtrante

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 114 mm
    Altezza 45 mm
    NTN-SNR raccomanda l'attrezzatura Hazet 4910/13 + 4915/15
    Peso 532 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    CHEVROLET 96549921
    DAEWOO 96549921
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    CHEVROLET Lacetti Lacetti (J200) 01/2005 => 12/2012 ANTERIORE
    POSTERIORE
    SINISTRA / DESTRA
    CHEVROLET Nubira Nubira (J200) 01/2005 => 09/2009 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    DAEWOO Nubira Nubira III (J200) 07/2003 => 07/2005 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    DAEWOO Lacetti Lacetti 10/2003 => 12/2004 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati