Caratteristiche tecniche

KBLF43

Blocco filtrante

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro interno 1 13 mm
    Altezza 36.7 mm
    NTN-SNR raccomanda l'attrezzatura Hazet 4910/13 + 4915/15
    Larghezza 1 122 mm
    Lunghezza 1 135 mm
    Peso 450 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    RENAULT 543024644R
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Clio Clio IV 10/2012 => 10/2016 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Clio Clio Collection 10/2012 => 12/2014 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Clio Clio IV FL 07/2016 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Captur Captur 04/2013 => 05/2017 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Captur Captur phase 2 05/2017 => 09/2019 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Zoé Zoé 01/2013 => 09/2019 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati