Caratteristiche tecniche

KBLF45

Blocco filtrante

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Altezza 28.5 mm
    NTN-SNR raccomanda l'attrezzatura Hazet 4910/13 + 4915/15
    Larghezza 1 117.5 mm
    Lunghezza 1 136 mm
    Peso 430 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    CITROEN 5038-G6 | 5038-H4
    DS 5038-H4
    OPEL 5038-G6
    PEUGEOT 5038-G6 | 5038-H4
    VAUXHALL 5038-G6
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    CITROEN C3 C3 (A51) 10/2009 => 09/2016 ANTERIORE INF. SINISTRA/DESTRA
    SINISTRA / DESTRA
    CITROEN C3 Picasso C3 Picasso 02/2009 => 03/2017 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    CITROEN DS3 DS3 (A55) 03/2010 => 05/2014 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    CITROEN DS3 DS3 (A55) FL 05/2014 => 01/2016 ANTERIORE INF. SINISTRA/DESTRA
    SINISTRA / DESTRA
    CITROEN C-Elysée C-Elysée 11/2012 => 01/2017 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    CITROEN C-Elysée C-Elysée phase 2 01/2017 => ANTERIORE INF. SINISTRA/DESTRA
    CITROEN C4 Cactus C4 Cactus 05/2014 => 12/2017 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    CITROEN C3 Aircross C3 Aircross 06/2017 => ANTERIORE INF. SINISTRA/DESTRA
    OPEL Crossland Crossland X 03/2017 => ANTERIORE SUPERIORE SINISTRA/DESTRA
    PEUGEOT 208 208 (A9) 03/2012 => 04/2015 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    PEUGEOT 208 208 FL (A9) 04/2015 => ANTERIORE INF. SINISTRA/DESTRA
    SINISTRA / DESTRA
    PEUGEOT 301 301 11/2012 => 01/2017 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    PEUGEOT 301 301 phase 2 01/2017 => ANTERIORE INF. SINISTRA/DESTRA
    SINISTRA / DESTRA
    PEUGEOT 2008 2008 (A94) 04/2013 => ANTERIORE INF. SINISTRA/DESTRA
    SINISTRA / DESTRA
    VAUXHALL Crossland Crossland X 03/2017 => ANTERIORE SUPERIORE SINISTRA/DESTRA
    DS DS3 DS3 01/2016 => 12/2019 ANTERIORE INF. SINISTRA/DESTRA
    SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati