Caratteristiche tecniche
KD452.18
Kit tendicinghia distribuzione motore

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche principali
Larghezza 1 22 mm Numero di cinghie 1 Numero di denti 117 Numero di tendicinghia 1 Peso 940 g -
Equivalenze OEM
Marchio Codice OEM FORD 1672143 VOLVO 31368072 -
Compatibilità
Marchio Modello Generazione Date FORD Fiesta Fiesta IV 95 08/1995 => 09/1999 FORD Fiesta Fiesta IV FL99 08/1999 => 03/2002 FORD Fiesta Fiesta V 2002 03/2002 => 09/2005 FORD Focus Focus 10/1998 => 10/2001 FORD Focus Focus FL 11/2001 => 08/2004 FORD Focus Focus C-MAX 06/2003 => 02/2007 FORD Focus Focus II 09/2004 => 12/2007 FORD Focus Focus II Coupé Cabriolet 07/2006 => 04/2008 FORD Focus Focus II Coupé Cabriolet FL 04/2008 => 05/2012 FORD Puma Puma 05/1997 => 12/2001 FORD Fusion Fusion 06/2002 => 09/2005 MAZDA 121 121 (JA/JB) 03/1996 => 01/2002 MAZDA Mazda 2 Mazda 2 (DY) 03/2003 => 08/2005 VOLVO S40 S40 03/2004 => 06/2012 VOLVO V50 V50 03/2004 => 06/2012