Caratteristiche tecniche

KD452.26

Kit tendicinghia distribuzione motore

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Larghezza 1 23 mm
    Numero di cinghie 1
    Numero di denti 142
    Numero di tendicinghia 2
    Peso 975 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    FORD 1372015 | 1726568
    VOLVO 31251254
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    FORD Focus Focus II 09/2004 => 12/2007
    FORD Focus Focus II FL 12/2007 => 09/2011
    FORD Galaxy Galaxy II (CA1) 04/2006 => 06/2010
    FORD Mondeo Mondeo IV (CA2) 06/2007 => 09/2010
    FORD S-Max S-Max 04/2006 => 06/2010
    FORD Kuga Kuga 04/2008 => 11/2012
    VOLVO C70 C70 CC 01/2006 => 04/2014
    VOLVO S40 S40 03/2004 => 06/2012
    VOLVO S80 S80 II 03/2006 => 10/2013
    VOLVO V50 V50 03/2004 => 06/2012
    VOLVO C30 C30 10/2006 => 12/2012

Ultimi prodotti consultati