Caratteristiche tecniche

KD455.10

Kit tendicinghia distribuzione motore

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Larghezza 1 19 mm
    Numero di cinghie 1
    Numero di denti 118
    Numero di tendicinghia 1
    Peso 695 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    RENAULT 7701468166 | 7701469823
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    CITROEN CX CX 07/1974 => 12/1991
    PEUGEOT 505 505 05/1979 => 12/1990
    RENAULT Espace Espace II 01/1991 => 08/1996
    RENAULT Espace Espace I 09/1984 => 01/1991
    RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => 12/1985
    RENAULT Master Master 10/1994 => 09/1997
    RENAULT R18 R18 09/1977 => 12/1986
    RENAULT R21 R21 Nevada (X48) 06/1986 => 08/1995
    RENAULT R21 R21 (X48) 03/1986 => 12/1994
    RENAULT R25 R25 09/1983 => 10/1993
    RENAULT Safrane Safrane 05/1992 => 09/1996
    RENAULT Trafic Trafic 03/1989 => 09/1994
    RENAULT Trafic Trafic 10/1994 => 08/1997

Ultimi prodotti consultati