Caratteristiche tecniche

KD455.13

Kit tendicinghia distribuzione motore

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Larghezza 1 17 mm
    Numero di cinghie 1
    Numero di denti 87
    Numero di tendicinghia 1
    Peso 415 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    NISSAN 16806-00QA9 | 16806-00QAT | 16806-00QAU
    RENAULT 7701472644 | 7701472675 | 7701477013
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    NISSAN Kubistar Kubistar (X76) 09/2003 => 11/2009
    RENAULT Clio Clio I Phase 3 03/1996 => 02/1998
    RENAULT Clio Clio II 01/1998 => 03/2001
    RENAULT Clio Clio II FL 04/2001 => 05/2009
    RENAULT Clio Clio Campus Evolution 06/2009 => 12/2012
    RENAULT Kangoo Kangoo Extra (GB) 01/1998 => 02/2003
    RENAULT Kangoo Kangoo I 09/1997 => 02/2003
    RENAULT Kangoo Kangoo I FL 03/2003 => 06/2009
    RENAULT Twingo Twingo I FL (X06) 09/1998 => 06/2007
    RENAULT Twingo Twingo I (X06) 03/1993 => 08/1998
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011

Ultimi prodotti consultati