Caratteristiche tecniche

KD455.15

Kit tendicinghia distribuzione motore

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Larghezza 1 23 mm
    Numero di cinghie 1
    Numero di denti 148
    Numero di tendicinghia 2
    Peso 1327 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    RENAULT 7438610041 | 7701471519
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    RENAULT Laguna Laguna Phase 1 (B56) 01/1994 => 04/1998
    RENAULT Laguna Laguna Nevada Phase 1 (K56) 07/1995 => 04/1998
    RENAULT Safrane Safrane 09/1996 => 11/2000
    VOLVO 850 850 06/1991 => 12/1996
    VOLVO C70 C70 03/1997 => 12/2005
    VOLVO S40 S40 10/1995 => 03/2004
    VOLVO S70 S70 12/1996 => 11/2000
    VOLVO V40 V40 10/1995 => 03/2004
    VOLVO XC 70 XC 70 12/1997 => 12/1999

Ultimi prodotti consultati